Sensor KNX CO2, Tª e humid., Q.x alu 75441324
EAN
4011334451013
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
261,42 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Consumo de corrente do bus transferência de dados12,50 mA
Funções
-
Possibilidade de serviço em paraleloNão
-
Com operação localNão
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RAL9006
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
-
Classe de eficiência energéticaIV (2%)
Tensão
-
Tensão de funcionamento do bus21 - 32 V
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Base de dados de produtos KNX
Base de dados de produtos KNX International 2020-01-01
VD55,47 MB -
Guia de Aplicação
Guia de Aplicação en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,81 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB, de-DE 2021-11-02
PDF218,01 kB
Mais transferências