B.IQ - BP KNX cenários ilum, vidro br 75168690

EAN
4011334380900
Quantidade
1 Uni.

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • Com controlador de temperatura ambiente
    Não
  • cenários de iluminação
    os botões de pressão cenário de iluminação são passíveis de efeito de cascata ; recuperação, ajuste e armazenamento de 8 cenários de iluminação
Comandos e indicadores
  • Com indicação LED
    Sim
  • Número de teclas
    4
  • operação
    segundo nível de funcionamento para definição de grupos de carga através de 3 botões
Dimensões
  • Altura
    118.1 mm
  • Largura
    88.5 mm
Medição
  • codificador
    codificador de regulação / posição 1 byte
Ecrã
  • Com ecrã
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    vidro branco
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Gestão de iluminação LED
  • LED
    com LED azul LIGADO e 8 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)
Ligação
  • Número de grupos de carga (aumentado em cascata)
    8
  • acoplador de bus
    para unidade de acoplamento de bus de embutir
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Não
Acessórios incluídos
  • Caixa
    para instalação em tomadas de embutir 1x
Equipamento
  • Número de pontos de actuação
    8
  • Com proteção em desmontagem / anti-roubo
    Sim
  • Cenários de iluminação
    máx. 8
  • Tipo de produto:
    tipo de produto: B.IQ
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • protecção
    com protecção anti roubo
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
Identificação
  • Aplicações
    KNX - sistemas operacionais
  • família de produtos:
    família de produtos: botão de pressão
  • Série de design principal
    KNX - Berker B.IQ
  • Série
    KNX ; B.IQ
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA