B.IQ - BP KNX 3 teclas, vidro preto 75163092

EAN
4011334372110
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
175,26 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • Com controlador de temperatura ambiente
    Não
  • função
    funções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores
Compatibilidade
  • extensão
    conjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
Comandos e indicadores
  • Com indicação LED
    Sim
  • Número de teclas
    3
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    16.7 mm
  • Altura
    88.5 mm
  • Largura
    88.5 mm
Medição
  • codificador
    codificador de regulação / posição 1 byte
Ecrã
  • Com ecrã
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    vidro preto
  • Cor
    Preto
  • Tipo de tratamento da superficie
    lacado
Gestão de iluminação LED
  • LED
    com LED azul LIGADO e 6 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)
Ligação
  • acoplador de bus
    para unidade de acoplamento de bus de embutir
Elementos fornecidos
  • Ligação ao bus incluída
    Não
Acessórios incluídos
  • Caixa
    para instalação em tomadas de embutir 1x
Equipamento
  • Número de pontos de actuação
    6
  • Com proteção em desmontagem / anti-roubo
    Sim
  • Tipo de produto:
    tipo de produto: B.IQ
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • protecção
    com protecção anti roubo
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…45 °C
Identificação
  • Aplicações
    KNX - sistemas operacionais
  • família de produtos:
    família de produtos: botão de pressão
  • Série de design principal
    KNX - Berker B.IQ
  • Série
    B.IQ ; KNX
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA