The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Apare­lhagem Mural
  • Berker Q.1
  • Apli­cação hospi­talar - Berker Q.1
  • 52066089
  • Apare­lhagem Mural

Q.1 - bot.chamada emerg, monob, branco 52066089

EAN
4011334354369
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
37,75 €
/ Uni. *
37,75 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Q.1 - bot.chamada emerg, monob, branco

52066089

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 1 produtos disponíveis

  • 52006089

    Q.1 - Kit chamada emerg., monobl, branco

    305,88 €  / Uni.*

Características técnicas

Tensão
  • Tensão de funci­o­na­mento
    24 - 24 V
Mate­riais
  • Cor
    Branco
  • Código RAL
    9010
  • Acaba­mento
    Avelu­dado
Dimen­sões
  • Altura
    80,50 mm
  • Largura
    80,50 mm
  • Profun­di­dade
    30 mm
  • Profun­di­dade da montagem
    15,80 mm
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
  • Sistema
    Berker Q.x

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration 52066089
PDF
Hager Relatório de RoHS 52066089
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem 52066089 | Hager Portugal

    Descarregar imagem 52066089

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto 52066089 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto 52066089

    Q.1 - bot.chamada emerg, monob, branco

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager Portugal

    Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

    Manual de instalação en-GB 2023-01-04

    PDF
    1,27 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-01-06

    PDF
    183,33 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    52026089 - Q.1 - bot. cordão emerg, monob, branco
    52026089
    Q.1 - bot. cordão emerg, monob, branco
    Preço
    42,30 €
    / Uni. *
    42,30 €
    / Uni. *
  • 2
    52056089 - Q.1 - bot. cancel/presença, monob, branc
    52056089
    Q.1 - bot. cancel/presença, monob, branc
    Preço
    109,49 €
    / Uni. *
    109,49 €
    / Uni. *
  • 3
    52046089 - Q.1 - fonte alimentação, monob, branco
    52046089
    Q.1 - fonte alimentação, monob, branco
    Preço
    53,71 €
    / Uni. *
    53,71 €
    / Uni. *
  • 4
    52016089 - Q.1 - bot. cancelamento, monob, branco
    52016089
    Q.1 - bot. cancelamento, monob, branco
    Preço
    45,59 €
    / Uni. *
    45,59 €
    / Uni. *
  • 5
    52036089 - Q.1 - luz sinalização, monob, branco
    52036089
    Q.1 - luz sinalização, monob, branco
    Preço
    164,28 €
    / Uni. *
    164,28 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A