S.1 - fonte alimentação, monob, branc mt 52049909

EAN
4011334354178
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
50,76 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Frequência de funcionamento
    50-60 Hz
Voltagem
  • Tensão de entrada
    100…240 V AC
Corrente eléctrica
  • Corrente de entrada
    máx. 180 mA
  • Corrente de saída
    máx. 250 mA
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Aparência da superfície
    mate
Instalação, montagem
  • normnatinstallationinstandardwallboxes
    DIN 49073-1
  • modo de instalação
    fixação de encaixe do centro
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -5…40 °C
Identificação
  • Série de design principal
    Berker S.1
Instruções
  • Texto de indicação
    Recomendação: use uma caixa funda.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA