K.1 - Kit chamada emerg., monobl, branco 52007009
EAN
4011334353942
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
300,97 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Dispositivos de comutação domésticos para aplicação sem barreiras 6 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento24 - 24 V
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 40 °C
Materiais
-
CorBranco
Textos
-
FunçãoDesativação de chamadas de emergência usando o botão de pressão de cancelamento no local de emergência, Fonte de alimentação através de fonte de alimentação com 24 V CC, Sinalização acústica e visual de uma chamada de emergência usando o sinal luminoso depois do acionamento do botão de pressão de cordão
-
Modo de instalaçãoPlacas centrais para fixação de encaixe
-
ProteçãoMonitorização de dispositivos que provocam chamadas devido a quebra de fios
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
-
Séries relacionadasBerker K.1
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)
Manual de instalação en-GB 2023-01-04
PDF1,27 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2023-01-06
PDF183,33 kB
Mais transferências