The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker Q.3
    • Apli­cação hospi­talar - Berker Q.3
    • 52006099
    EAN
    4011334393610
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    23
    • Apli­cação hospi­talar - Berker Q.3

    Q.3 - Kit chamada emerg., monobl, branco 52006099

    Preço
    330,81 €
    / Uni. *
    330,81 €
    / Uni. *

    Produtos similares:

    WAE1011WG
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Q.3 - Kit chamada emerg., monobl, branco

    52006099

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Dispo­si­tivos de comu­tação domés­ticos para apli­cação sem barreiras 6 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Dispo­si­tivos de comu­tação domés­ticos para apli­cação sem barreiras
    • 52066099

      Q.3 - bot.chamada emerg, monob, branco

      40,82 €  / Uni.*
    • 52026099

      Q.3 - bot. cordão emerg, monob, branco

      45,75 €  / Uni.*
    • 52016099

      Q.3 - bot. cancelamento, monob, branco

      49,31 €  / Uni.*
    • 52046099

      Q.3 - fonte alimentação, monob, branco

      58,09 €  / Uni.*
    • 52036099

      Q.3 - luz sinalização, monob, branco

      177,67 €  / Uni.*
    • 52056099

      Q.3 - bot. cancel/presença, monob, branc

      118,41 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      24 - 24 V
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9010
    • Acaba­mento
      Avelu­dado
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    Dimen­sões
    • Altura
      185 mm
    • Largura
      100 mm
    • Profun­di­dade
      155 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Sistema
      Q.x

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration 52006099
    PDF
    Relatório de RoHS 52006099
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 52006099 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 52006099

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 52006099 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 52006099

      Q.3 - Kit chamada emerg., monobl, branco

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager Portugal

      Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

      Manual de instalação en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2023-01-06

      PDF
      183,33 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      52066099 - Q.3 - bot.chamada emerg, monob, branco
      52066099
      Q.3 - bot.chamada emerg, monob, branco
      Preço
      40,82 €
      / Uni. *
      40,82 €
      / Uni. *
    • 2
      52046099 - Q.3 - fonte alimentação, monob, branco
      52046099
      Q.3 - fonte alimentação, monob, branco
      Preço
      58,09 €
      / Uni. *
      58,09 €
      / Uni. *
    • 3
      52036099 - Q.3 - luz sinalização, monob, branco
      52036099
      Q.3 - luz sinalização, monob, branco
      Preço
      177,67 €
      / Uni. *
      177,67 €
      / Uni. *
    • 4
      52056099 - Q.3 - bot. cancel/presença, monob, branc
      52056099
      Q.3 - bot. cancel/presença, monob, branc
      Preço
      118,41 €
      / Uni. *
      118,41 €
      / Uni. *
    • 5
      52026099 - Q.3 - bot. cordão emerg, monob, branco
      52026099
      Q.3 - bot. cordão emerg, monob, branco
      Preço
      45,75 €
      / Uni. *
      45,75 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A