The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker K.1
    • Tomadas - Berker K.1
    • 48147009
    EAN
    4011334543459
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    23
    • Tomadas - Berker K.1
    • Tomadas - Berker K.5
    • Ver mais

    K.1/K.5 - Schuko c/ USB A+C 20W, branco 48147009

    Preço
    80,37 €
    / Uni. *
    80,37 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    K.1/K.5 - Schuko c/ USB A+C 20W, branco

    48147009

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      A+C
    Segu­rança
    • Com proteção contra contacto
      Sim

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB
    REACH declaration 48147009
    PDF
    Relatório de RoHS 48147009
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 48147009 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 48147009

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 48147009 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 48147009

      K.1/K.5 - Schuko c/ USB A+C 20W, branco

      PDF
    • Manual

      Imagem Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager Portugal

      Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

      PDF
      3,31 MB
      Imagem Manual en-GB 2024-09-16 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24

      PDF
      170,88 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      47517209 - K.1/K.5 - Schuko tampa e obtr., branco
      47517209
      K.1/K.5 - Schuko tampa e obtr., branco
      Preço
      15,73 €
      / Uni. *
      15,73 €
      / Uni. *
    • 2
      6765757006 - K.1/K.5 - tomada FR obturad., antrc mate
      6765757006
      K.1/K.5 - tomada FR obturad., antrc mate
      Preço
      12,79 €
      / Uni. *
      12,79 €
      / Uni. *
    • 3
      47157015 - K.1/K.5 - tomada Schuko, encarnado
      47157015
      K.1/K.5 - tomada Schuko, encarnado
      Preço
      10,68 €
      / Uni. *
      10,68 €
      / Uni. *
    • 4
      41097009 - K.1/K.5 - Schuko c/LED orient., branco
      41097009
      K.1/K.5 - Schuko c/LED orient., branco
      Preço
      58,20 €
      / Uni. *
      58,20 €
      / Uni. *
    • 5
      17197006 - K.1/K.5 - esplh. Schuko c/obtur., ant mt
      17197006
      K.1/K.5 - esplh. Schuko c/obtur., ant mt
      Preço
      7,59 €
      / Uni. *
      7,59 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A