The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker Q.1
    • Tomadas - Berker Q.1
    • 48146089
    EAN
    4011334543367
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    23
    • Tomadas - Berker Q.1
    • Tomadas - Berker Q.3
    • Ver mais

    Q.x - Schuko c/ USB A+C 20W PD, branco 48146089

    Preço
    72,56 €
    / Uni. *
    72,56 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Q.x - Schuko c/ USB A+C 20W PD, branco

    48146089

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      A+C
    Equi­pa­mento
    • Com tampa arti­cu­lada
      Não
    Tampa, porta
    • Tipo de tampa
      Sem tampa
    Segu­rança
    • Com proteção contra contacto
      Sim
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Sistema
      Q.x

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB
    REACH declaration 48146089
    PDF
    Relatório de RoHS 48146089
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 48146089 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 48146089

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 48146089 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 48146089

      Q.x - Schuko c/ USB A+C 20W PD, branco

      PDF
    • Manual

      Imagem Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager Portugal

      Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

      PDF
      3,31 MB
      Imagem Manual en-GB 2024-09-16 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
    • Declaração de desempenho

      Imagem Declaração de desempenho en-GB 2026-03-04 | Hager Portugal

      Declaração de desempenho en-GB 2026-03-04

      PDF
      193,04 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24

      PDF
      170,88 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      47516086 - Tomada com tampa basculante e BS Q.x elevado anthracite, aveludado
      47516086
      Q.x - Schuko c/tampa e obtur, antrac
      Preço
      16,82 €
      / Uni. *
      16,82 €
      / Uni. *
    • 2
      17206086 - Q.x - esplh. Schuko c/ tampa, antracite
      17206086
      Q.x - esplh. Schuko c/ tampa, antracite
      Preço
      13,68 €
      / Uni. *
      13,68 €
      / Uni. *
    • 3
      47496084 - Q.x - Schuko p.-etiq. obtur, alumínio
      47496084
      Q.x - Schuko p.-etiq. obtur, alumínio
      Preço
      16,51 €
      / Uni. *
      16,51 €
      / Uni. *
    • 4
      6765766084 - Q.x - tomada FR obturad., alumínio
      6765766084
      Q.x - tomada FR obturad., alumínio
      Preço
      13,98 €
      / Uni. *
      13,98 €
      / Uni. *
    • 5
      17206084 - Q.x - esplh. Schuko c/ tampa, alumínio
      17206084
      Q.x - esplh. Schuko c/ tampa, alumínio
      Preço
      15,55 €
      / Uni. *
      15,55 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A