The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker S.1
    • Tomadas - Berker S.1
    • 48141606
    EAN
    4011334543220
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    23
    • Tomadas - Berker S.1
    • Tomadas - Berker B.3
    • Tomadas - Berker B.7
    • Ver mais

    S.1/B.x - Schuko c/ USB A+C 20W, antr mt 48141606

    Preço
    79,42 €
    / Uni. *
    79,42 €
    / Uni. *
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    S.1/B.x - Schuko c/ USB A+C 20W, antr mt

    48141606

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      A+C
    Segu­rança
    • Com proteção contra contacto
      Sim
    • Sistema
      S.x/B.x

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    documento PEP en-GB 2025-01-08
    PDF
    1,06 MB
    REACH declaration 48141606
    PDF
    Relatório de RoHS 48141606
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 48141606 | Hager Portugal

      Imagem do produto 48141606

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 48141606 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 48141606

      S.1/B.x - Schuko c/ USB A+C 20W, antr mt

      PDF
    • ProductMaintenanceManual

      Imagem Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16 | Hager Portugal

      Manual de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16

      PDF
      3,31 MB
      Imagem Manual en-GB 2024-09-16 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2024-09-16

      PDF
      2,87 MB
    • Declaração de desempenho

      Imagem Declaração de desempenho en-GB 2026-03-04 | Hager Portugal

      Declaração de desempenho en-GB 2026-03-04

      PDF
      193,04 kB
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-24

      PDF
      170,88 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      47081909 - S.1/B.x - Schuko diferenc. 30mA, brc mt
      47081909
      S.1/B.x - Schuko diferenc. 30mA, brc mt
      Preço
      204,69 €
      / Uni. *
      204,69 €
      / Uni. *
    • 2
      47088989 - S.1/B.x - Schuko diferenc. 30mA, branco
      47088989
      S.1/B.x - Schuko diferenc. 30mA, branco
      Preço
      204,69 €
      / Uni. *
      204,69 €
      / Uni. *
    • 3
      47088982 - S.1/B.x - Schuko diferenc. 30mA, creme
      47088982
      S.1/B.x - Schuko diferenc. 30mA, creme
      Preço
      204,69 €
      / Uni. *
      204,69 €
      / Uni. *
    • 4
      WAS4154 - A.x/C.x - Tomada carregamento USB-C PD, 65W
      WAS4154
      A.x/C.x - Tomada carregamento USB-C PD, 65W
      Preço
      62,23 €
      / Uni. *
      62,23 €
      / Uni. *
    • 5
      47441949 - S.1/B.x - Schuko tmp.relevo obtur, br mt
      47441949
      S.1/B.x - Schuko tmp.relevo obtur, br mt
      Preço
      17,20 €
      / Uni. *
      17,20 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A