EAN
4011334510550
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
59,90 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Configuração
  • Nº de módulos
    1
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V
  • efficiencyatlowload10percent
    76.1 %
  • averageactiveefficiency
    84.7 %
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
  • Corrente nominal
    16 A
Voltagem
  • Tensão de entrada
    220…250 V AC
  • Tensão de saída
    4.75…5.25 V DC
Corrente eléctrica
  • Corrente de entrada
    máx. 500 mA
  • Corrente de saída
    2.4 A
  • outputcurrentwhenoperatingbothsockets
    máx. 2400 mA
  • outputcurrentpersocket
    máx. 2400 mA
  • Intensidade nominal
    16 A
Fusível
  • fusível
    à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    32 mm
Potência
  • Potência absorvida (standby)
    < 50 mW
  • Potência de saída
    12 W
  • noloadpowerconsumption
    68 mW
Tampa, porta
  • tampa
    Placa de cobertura central
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    termoplástico
  • Aparência da superfície
    aveludado
  • ismetalliccolour
    Não
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para montagem à face e montagem em parede oca
Ligação
  • Seção transversal do condutor (flexível)
    1.5…2.5 mm²
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    1.5…2.5 mm²
  • modo de ligação
    com terminais de encaixe
Equipamento
  • withtransparentlabelholder
    Não
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    02
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • withenhancedcontactprotection
    Não
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    5…35 °C
Identificação
  • Série de design principal
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Série
    Berker Q.1
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA