Q.x - Schuko c/ 2xUSB, antracite 48036086
EAN
4011334510543
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
61,61 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 15 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
-
Corrente de saída2400 mA
Potência
-
Potência de saída12 W
-
Potência absorvida em standby0,05 W
Tensão
-
Tensão de saída4,75 - 5,25 V
-
Tensão nominal250 V
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5 - 35 °C
Ligações
-
Tipo de conector/fichaFicha/braçadeira
ìndice de proteção
-
Com proteção contra contactoSim
-
Resistência ao impactos IKIK02
-
Índice de proteção IPIP20
Dimensões
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar40 mm
-
Profundidade da montagem32 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade45 mm
-
Séries relacionadasBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Materiais
-
CorAntracite
-
Código RAL7021
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialTermoplástico
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesLigação por encaixe
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso, Montagem com garras
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaSCHUKO
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraNão
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos1
Textos
-
ImpressãoSem gravação
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (fusível eletrónico)
-
TampaPlaca de cobertura central
-
Conectores e terminaisCom 2 tomadas USB tipo A
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB, nl-NL, sv-SE 2019-07-22
PDF863,72 kBManual de instalação en-GB, nl-NL, sv-SE 2020-04-02
PDF1,08 MBManual de instalação en-GB, nl-NL, sv-SE 2021-06-08
PDF989,63 kB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-03-24
PDF1,03 MBDeclaração de conformidade International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Mais transferências