The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
S.1/B.x - Schuko c/ 2xUSB, antrac mate
48031606
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
-
Modo de fixação
Encastrada
-
-
-
efficiencyatlowload10percent
76.1 %
-
averageactiveefficiency
84.7 %
-
Frequência de funcionamento
50 Hz
-
-
Tensão de entrada
220…250 V AC
-
Tensão de saída
4.75…5.25 V DC
-
Corrente de entrada
máx. 500 mA
-
-
outputcurrentwhenoperatingbothsockets
máx. 2400 mA
-
outputcurrentpersocket
máx. 2400 mA
-
-
fusível
à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)
-
Profundidade de montagem
32 mm
-
Potência absorvida (standby)
< 50 mW
-
-
noloadpowerconsumption
68 mW
-
tampa
Placa de cobertura central
-
Aparência da superfície
mate
-
-
modo de instalação
para montagem à face e montagem em parede oca
-
Seção transversal do condutor (flexível)
1.5…2.5 mm²
-
Secção transversal do condutor (rígida)
1.5…2.5 mm²
-
withtransparentlabelholder
Não
-
Índice de protecção contra choques mecânicos IK
02
-
Índice de protecção IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
withenhancedcontactprotection
Sim
-
Temperatura de funcionamento
5…35 °C
-
Série de design principal
Berker S.1/B.3/B.7
-
Série
Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 Glas
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA