K.1/K.5 - Schuko p-etq. obtr., branco 47387009

EAN
4011334263661
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
11,85 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Versão
    DIN 49440
  • Modo de fixação
    Encastrada
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Corrente nominal
    16 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    32 mm
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • Bornes de junção
    DIN 49073-1
  • Bornes de junção
    de acordo com VDE 0620-1
Utilização
  • _empty_
    com porta-etiqueta
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    Proteção de contacto aprimorada
  • withenhancedcontactprotection
    Sim
Identificação
  • Série de design principal
    berker K.1
Instruções
  • Texto de indicação
    Altura do campo para inscrição disposta para tiras P-touch de 6 mm.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA