The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • 47297004

K.1/K.5 - Schuko x2 monob.obtr, inox lac 47297004

EAN
4011334275558
Quantidade
10 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

K.1/K.5 - Schuko x2 monob.obtr, inox lac

47297004

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial
  • 1913

    Extensão p/ garras

    1,08 €  / Uni.*

Características técnicas

Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    16 A
Tensão
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 - 250 V
Frequência
  • Frequência
    50 - 60 Hz
Mate­riais
  • Cor
    Aço inoxi­dável
  • Código RAL
    9022
  • Acaba­mento
    Mate
  • Mate­rial
    Aço inoxi­dável, Termo­plás­tico
  • Trata­mento
    Sem trata­mento, Enver­ni­zado
Dimen­sões
  • Altura
    120,80 mm
  • Largura
    80 mm
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Encas­trar
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem com garras
Equi­pa­mento
  • Tipo de conec­tor/­fi­cha, tomada
    SCHUKO
  • Inserção central com rotação
    Não
  • Com tampa arti­cu­lada
    Não
  • Com pino redondo de proteção da ligação à terra
    Não
  • Com lâmpada de sina­li­zação
    Não
Aces­só­rios
  • Tem campo de etique­tagem
    Não
Capa­ci­dade
  • Número de módulos
    2
ìndice de proteção
  • Com proteção contra contacto
    Não
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK05
  • Índice de proteção IP
    IP20
Funções
  • Com ilumi­nação de orien­tação
    Não
  • Com ilumi­nação funci­onal
    Não

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

REACH declaration 47297004
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem 47297004 | Hager Portugal

    Descarregar imagem 47297004

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto 47297004 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto 47297004

    K.1/K.5 - Schuko x2 monob.obtr, inox lac

    PDF
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A