EAN
4011334280477
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
186,43 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Versão
    DIN 49440
  • Modo de fixação
    Encastrada
  • referência
    tipo A para correntes alternadas e correntes directas pulsantes
Configuração
  • Nº de módulos
    1
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
  • Corrente nominal
    16 A
Corrente eléctrica
  • Medida de corrente de fuga
    30 mA
  • Intensidade nominal
    16 A
  • surgecurrentresistance
    250 A (8/20) µs
  • Resistência ao curto-circuito (com fusível de reserva 20 AgL)
    3 kA
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    31.9 mm
Disparador
  • Tempo de disparo
    ≤ 30 ms
Tampa, porta
  • tampa
    Placa de cobertura central
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    branco polar
  • Cor
    branco
  • Cor RAL
    RAL 9010 - Branco puro
  • Material
    termoplástico
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • Bornes de junção
    DIN 49073-1
  • Bornes de junção
    de acordo com VDE 0620-1
  • modo de ligação
    com terminais de encaixe
Padrões
  • Testado em conformidade com a norma
    VDE 0664 parte 11
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    07
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • protecção
    Proteção de contacto aprimorada
  • withenhancedcontactprotection
    Sim
Identificação
  • Série de design principal
    Berker S.1/B.3/B.7
  • Série
    Berker S.1, Berker B.7 Glas, Berker B.3
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA