The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • 4606

Connect - ficha Schuko 90º, branco 4606

EAN
4011334029724
Quantidade
20 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Connect - ficha Schuko 90º, branco

4606

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Tensão
  • Tensão nominal
    250 V
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    16 A
Mate­riais
  • Cor
    Creme
  • Código RAL
    1013
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
  • Trata­mento
    Sem trata­mento
Dimen­sões
  • Altura
    40 mm
  • Largura
    40 mm
  • Profun­di­dade
    50,40 mm
  • Profun­di­dade da montagem
    47,80 mm
Equi­pa­mento
  • Com tampa arti­cu­lada
    Não
ìndice de proteção
  • Com proteção contra contacto
    Não
  • Índice de proteção IP
    IP20

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration 4606
PDF
Hager Relatório de RoHS 4606
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem 4606 | Hager Portugal

    Descarregar imagem 4606

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto 4606 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto 4606

    Connect - ficha Schuko 90º, branco

    PDF
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A