![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Suporte p/ ligadores DIN, duplo 4505
EAN
4011334029519
Quantidade
10 PCEs
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Conectividade
-
conectores / terminaispara tomadas de altifalante, para 1 ou 2 conectores, para dispositivos de encaixe de díodo, para mini-dispositivos de encaixe
Dimensões
-
Profundidade de montagem31.6 mm
Materiais, acabamento, cores
-
MaterialPlástico + metal
Instalação, montagem
-
Para placa fixação com rosca de 22,2 mm conforme a normaDIN 51529
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalMecanismos
Instruções
-
Texto de indicaçãoPara informações detalhadas sobre artigos relevantes de outros fabricantes, consulte o catálogo on-line Berker.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF312 KB
Mais transferências