EAN
4011334424628
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
18,32 €
/ Uni. *

Características técnicas

Conectividade
  • recepção / Transmissão
    para recepção terrestre ; para transmissão analógica e digital
Frequência
  • broadbandtechnology
    5…2400 MHz
Resistência
  • waveimpedence
    75 Ω
Atenuação
  • Atenuação de ligação a 2150 MHz
    5 dB
  • Atenuação de ligação a 860 MHz
    4 dB
Instalação, montagem
  • Sistema
    para sistemas SAT simples e distribuídos ; para comunidade, sistemas de cabo DVB-T e banda larga
Equipamento
  • Placa de suporte / aro de suporte
    os ilhós externos no anel de suporte podem ser quebrados para projetos redondos
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…55 °C
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    Tecnologia de comunicação

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA