The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • 447809

Connect - cx.deriv. encst/salient, branc 447809

EAN
4011334194743
Quantidade
5 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Connect - cx.deriv. encst/salient, branc

447809

  • Características técnicas
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Dimen­sões
  • Profun­di­dade
    42,50 mm
Mate­riais
  • Cor
    Cinzen­to-­claro
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
Textos
  • Terminal
    Com terminal duplo de 5 polos, com bloqueio
  • Modo de insta­lação
    Fixação de pino adici­onal possível, Para fixação por para­fuso e expansão em caixa 60 e 70
  • Tipo de ligação
    Com termi­nais de para­fuso

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem 447809 | Hager Portugal

    Descarregar imagem 447809

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto 447809 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto 447809

    Connect - cx.deriv. encst/salient, branc

    PDF
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2023-02-09

    PDF
    147,58 kB
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A