The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 389300
    EAN
    4011334321385
    Quantidade
    1 Uni.

    1930/Gls/Plzz - interr. bipolar rotativo 389300

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Este produto foi descontinuado e já não está disponível / Este produto foi descontinuado

    1930/Gls/Plzz - interr. bipolar rotativo

    389300

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    • AT_PUBSwit­ching­Cur­rent
      10 A
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal
      10 A
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Tensão
    • Tensão nominal
      250 V
    Mate­riais
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Duro­plastic
    Iden­ti­fi­cação
    • Sistema de montagem
      Elemento básico
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem com garras
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade da montagem
      31 mm
    • Diâmetro
      71 mm
    Texto
    • Modo de insta­lação
      Com garras de expansão
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso
    • Ilumi­nação
      Sem lâmpada lumi­nes­cente
    • Modo de comu­tação
      Inter­rutor de 2 polos

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Certificações e documentos

    REACH declaration 389300
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 389300 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 389300

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 389300 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 389300

      1930/Gls/Plzz - interr. bipolar rotativo

      PDF
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A