The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • 387500

1930/Gls/Plzz - comut. lustre rotativo 387500

EAN
4011334321354
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Já não está disponível

1930/Gls/Plzz - comut. lustre rotativo

387500

  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

  • AT_PUBSwit­ching­Cur­rent
    10 A
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    10 A
Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Encas­trar
Tensão
  • Tensão nominal
    250 V
Mate­riais
  • Acaba­mento
    Mate
  • Mate­rial
    Duro­plastic
Iden­ti­fi­cação
  • Sistema de montagem
    Elemento básico
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Montagem com garras
Dimen­sões
  • Profun­di­dade da montagem
    32 mm
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP20
Arqui­te­tura
  • Tipo de orgão de comando
    Botão de giro curto
Textos
  • Modo de insta­lação
    Com garras de expansão
  • Tipo de ligação
    Com termi­nais de para­fuso
  • Ilumi­nação
    Sem lâmpada lumi­nes­cente
  • Modo de comu­tação
    Série

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Certificações e documentos

Hager REACH declaration 387500
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem 387500 | Hager Portugal

    Descarregar imagem 387500

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto 387500 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto 387500

    1930/Gls/Plzz - comut. lustre rotativo

    PDF
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A