Interruptor 3 Pos. 2-1-3, 16A 250V 386101
Já não está disponível
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 - 250 V
-
Tensão nominal250 V
-
AT_PUBSwitchingCurrent16 A
Corrente elétrica
-
Corrente nominal16 A
Instalação, montagem
-
MontagemEncastrar
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
Dimensões
-
Profundidade46 mm
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoRotativo
Texto
-
Modo de comutaçãoSem posição neutra: 2-1-3
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 386101
Interruptor 3 Pos. 2-1-3, 16A 250V
PDF
Mais transferências