Interruptor 3 Pos. 0-1-2-3, 16A 250V 3861
EAN
4011334024729
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Este produto foi descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal250 - 250 V
-
AT_PUBSwitchingCurrent16 A
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Dimensões
-
Profundidade46 mm
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoRotativo
Textos
-
Modo de comutaçãoCom posição neutra 0-1-2-3
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso