Com. chave p/ estores, bipol., s/ fecho 3852

EAN
4011334024712
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    chave
Funções
  • função
    com função de bloqueio por toque
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Corrente nominal
    10 A
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação
    10 A
Dimensões
  • Profundidade
    33 mm
  • Altura
    71 mm
  • Largura
    71 mm
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para fixação por parafuso
Equipamento
  • centros / placas centrais
    o centro utilizado determina a função de interruptor ou botão de pressão
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Identificação
  • Aplicações
    Comando de estores
  • Série de design principal
    Comando de estores
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA