The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 384600
    EAN
    4011334322702
    Quantidade
    1 Uni.

    1930/Gls/Plzz - botão inversor rotativo 384600

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    1930/Gls/Plzz - botão inversor rotativo

    384600

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Corrente elétrica
    • Corrente de contacto momen­tânea
      10 A
    Tensão
    • Tensão nominal
      250 V
    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Pega rota­tiva curta
    • Número de polos
      1
    Mate­riais
    • Acaba­mento
      Mate
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Trans­pa­rente
      Não
    Dimen­sões
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      42 mm
    • Diâmetro
      71 mm
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    Controlos e indi­ca­dores
    • Número de teclas (gang)
      0
    • Tipo de botão de pressão
      Botão de pres­sim­ples
    • Com contacto de sinal de feed­back
      Não
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP20
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Certificações e documentos

    REACH declaration 384600
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 384600 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 384600

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 384600 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 384600

      1930/Gls/Plzz - botão inversor rotativo

      PDF
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A