R.classic - comut.bipol. estores, preto 38122045

EAN
4011334376972
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24

Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt


Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de interface
    Rotativo
  • Modo de fixação
    Encastrada
Funções
  • função
    com função de bloqueio por toque
Configuração
  • modo de comutação
    com posição 0
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Corrente nominal
    10 A
Corrente eléctrica
  • Corrente de comutação
    10 A
Dimensões
  • Profundidade
    58.4 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    preto
  • Cor
    Preto
  • Cor
    preto intenso
  • Cor RAL
    RAL 9005 - Preto intenso
  • Material
    Plástico + metal
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    para fixação por parafuso
Ligação
  • modo de ligação
    com terminais de parafuso
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
Identificação
  • Série de design principal
    Serie R.classic
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA