The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 38112189
    EAN
    4011334489337
    Quantidade
    1 Uni.

    R.classic - comutador estores, branco 38112189

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Produtos complementares (totalmente compatíveis)

    WDE38112189

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    R.classic - comutador estores, branco

    38112189

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9010
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Controlos e indi­ca­dores
    • Tipo de inter­rup­tor/­botão de pressão para persiana de lamelas
      Inter­ruptor de 1 polos
    Tensão
    • Tensão nominal
      250 V
    Corrente elétrica
    • Poder de corte
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Poder de corte
      10 A
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Texto
    • Modo de comu­tação
      Com posição neutra
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de para­fuso

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration 38112189
    PDF
    Relatório de RoHS 38112189
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 38112189 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 38112189

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 38112189 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 38112189

      R.classic - comutador estores, branco

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08

      PDF
      379,43 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A