EAN
4011334365457
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
112,04 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de pólos
    19pole
Conectividade
  • saída
    com saída direita
  • conectores / terminais
    com tomada dupla HDMI, tipo A, suporta tecnologia HDMI (V 2.1)
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    16.8 mm
Frequência
  • Faixa de frequência (vertical)
    50…85 Hz
Ecrã
  • Resolução
    máx. 1920 x 1080 px
Armazenamento
  • Velocidade da transmissão
    máx. 8.16 Gbit/s
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da etiqueta
    217,217,217
  • Cor da série
    preto
  • Cor
    Preto
  • Cor RAL
    RAL 9005 - Preto intenso
  • Material
    Plástico + metal
  • Designação técnica de materiais
    PC_PMA preto
  • material / superfície
    contactos banhados a ouro
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    sem garras de expansão, para fixação por parafuso
Configurações
  • Parâmetro de sombreamento
    R1_czarny
  • Parâmetro laser
    R1_schwarz
Equipamento
  • Tipo de configuración
    Laserdruck
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    Berker R.1/R.3/R.8
  • Série
    R.1, berker R.3
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA