Q.x - tomada VGA paraf., alumínio 3315416084
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 10 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaVGA
-
Secção transversal de condutores1,50 - 1,50 mm²
-
Número de conexões1
Frequência
-
Frequência de vídeo160 MHz
Materiais
-
CorAlumínio
-
AcabamentoAveludado
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade23,50 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar13 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
BlindadoSim
-
Com tampa protetora contra póNão
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK02
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto 3315416084
Q.x - tomada VGA paraf., alumínio
PDF -
Manual de instalação
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Manual de instalação en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Mais transferências