R.1/R.3 - tomada VGA paraf., preto 3315412045
Este produto foi descontinuado e já não está disponível / Este produto foi descontinuado
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 10 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Conexão
-
Tipo de conector/fichaVGA
-
Número de conexões1
-
Secção transversal de condutores1,50 - 1,50 mm²
Dimensões
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar13 mm
-
Profundidade23,50 mm
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
Equipamento
-
Com tampa protetora contra póNão
-
Com tampa articuladaNão
-
BlindadoSim
Materiais
-
MaterialMetal, Plástico
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
AcabamentoBrilhante
-
TratamentoSem tratamento
Frequência
-
Frequência de vídeo160 MHz
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Texto
-
Modo de instalaçãoPara fixação por parafuso, Sem garras de expansão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 3315412045
R.1/R.3 - tomada VGA paraf., preto
PDF -
Manual de instalação
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Manual de instalação en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Manual de instalação en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB
Mais transferências