EAN
4011334379775
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
49,28 €
/ Uni. *

Características técnicas

Conectividade
  • saída
    com saída direita
  • Tipo de fichas
    Compatível com S-VGA
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    12 mm
Frequência
  • Faixa de frequência de vídeo
    máx. 160 MHz
Ecrã
  • Resolução
    máx. 1280 x 1024 px
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    antracite
  • Cor RAL
    RAL 7021 - Cinzento escuro
  • Material / mão de obra
    lacado
  • Material
    Plástico + metal
  • Aparência da superfície
    aveludado
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    sem garras de expansão, para fixação por parafuso
Ligação
  • modo de ligação
    com a entrada traseira para ligação ao cabo VGA pré-montado
  • ligação
    com dupla jaque D-subminiature 15pole
Equipamento
  • Placa de suporte / aro de suporte
    com anel de suporte
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Série
    Berker Q.1
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA