![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Q.x - tomada VGA, alumínio 3315406084
EAN
4011334443766
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
52,30 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Conectividade
-
saídacom saída direita
-
Tipo de fichasCompatível com S-VGA
Dimensões
-
Profundidade de montagem12 mm
Frequência
-
Faixa de frequência de vídeomáx. 160 MHz
Ecrã
-
Resoluçãomáx. 1280 x 1024 px
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 9006 - Alumínio claro
-
MaterialPlástico + metal
-
Aparência da superfícieaveludado
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão
Ligação
-
modo de ligaçãocom a entrada traseira para ligação ao cabo VGA pré-montado
-
ligaçãocom dupla jaque D-subminiature 15pole
Equipamento
-
Placa de suporte / aro de suportecom anel de suporte
Identificação
-
Série de design principalBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SérieBerker Q.1
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para 3315406084
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
PDF3 MB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências