The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 3315401909
    EAN
    4011334330264
    Quantidade
    10 Peças

    S.1/B.x - tomada VGA, branco mate 3315401909

    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    S.1/B.x - tomada VGA, branco mate

    3315401909

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Quadro para dispo­si­tivos de comu­tação domés­ticos 5 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Quadro para dispo­si­tivos de comu­tação domés­ticos
    • 10149909

      S.1 - quadro x4, branco mate

      7,10 €  / Uni.*
    • 10159909

      S.1 - quadro x5, branco mate

      19,82 €  / Uni.*
    • 10129909

      S.1 - quadro x2, branco mate

      2,38 €  / Uni.*
    • 10119909

      S.1 - quadro x1, branco mate

      1,42 €  / Uni.*
    • 10139909

      S.1 - quadro x3, branco mate

      4,25 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      VGA
    • Número de cone­xões
      1
    Dimen­sões
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      14 mm
    • Profun­di­dade
      23,50 mm
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      12 mm
    Equi­pa­mento
    • Com tampa prote­tora contra pó
      Não
    • Com tampa arti­cu­lada
      Não
    • Blin­dado
      Sim
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9010
    • Acaba­mento
      Mate
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Frequência
    • Frequência de vídeo
      160 MHz
    Segu­rança
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Texto
    • Modo de insta­lação
      Para fixação por para­fuso, Sem garras de expansão

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration 3315401909
    PDF
    Hager Relatório de RoHS 3315401909
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 3315401909 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 3315401909

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 3315401909 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 3315401909

      S.1/B.x - tomada VGA, branco mate

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Portugal

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Manual de instalação en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Imagem Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Portugal

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Manual de instalação en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A