The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 3315398989
    EAN
    4011334341611
    Quantidade
    10 Peças

    S.1/B.x - USB / jack 3.5mm, branco 3315398989

    Este produto foi descontinuado e já não está disponível / Este produto foi descontinuado

    Produtos similares:

    WAF4381WG

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    S.1/B.x - USB / jack 3.5mm, branco

    3315398989

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Quadro para dispo­si­tivos de comu­tação domés­ticos 5 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Quadro para dispo­si­tivos de comu­tação domés­ticos
    • 10158989

      S.1 - quadro x5, branco

      19,82 €  / Uni.*
    • 10118989

      S.1 - quadro x1, branco

      1,42 €  / Uni.*
    • 10128989

      S.1 - quadro x2, branco

      2,38 €  / Uni.*
    • 10138989

      S.1 - quadro x3, branco

      4,25 €  / Uni.*
    • 10148989

      S.1 - quadro x4, branco

      7,10 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Conexão
    • Tipo de conec­tor/­ficha
      USB
    • Número de cone­xões
      2
    Frequência
    • audi­o­frequência
      20 - 20 Hz
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      36,40 mm
    • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
      27 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      24,90 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem por para­fuso
    Equi­pa­mento
    • Blin­dado
      Sim
    • Com tampa prote­tora contra pó
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK02

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 3315398989 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 3315398989

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 3315398989 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 3315398989

      S.1/B.x - USB / jack 3.5mm, branco

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12) | Hager Portugal

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)

      Manual de instalação en-GB, de-DE 2023-01-06

      PDF
      3,31 MB
      Imagem Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03) | Hager Portugal

      Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)

      Manual de instalação en-GB, de-DE 2023-04-13

      PDF
      3,31 MB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A