![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
K.1/K.5 - tomada 3xRCA+S-video, antrc mt 3315327006
EAN
4011334330080
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Conectividade
-
saídacom saída direita
Frequência
-
Faixa de frequência de áudio20 Hz…20 kHz
-
Faixa de frequência de vídeomáx. 160 MHz
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sérieantracite
-
Cor RALRAL 7021 - Cinzento escuro
-
Material / mão de obralacado
-
MaterialPlástico + metal
-
Aparência da superfíciemate
-
material / superfíciecontactos banhados a ouro
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão, para fixação por parafuso
Equipamento
-
Placa de suporte / aro de suportecom anel de suporte
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalberker K.1
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências