K.1/K.5 - tomada 3xRCA+S-video, alum lac 3315327003
EAN
4011334378327
Quantidade
10 Peças
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Já não está disponível
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Quadro para dispositivos de comutação domésticos 9 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaLigação apertada, S-video
-
Número de conexões4
Frequência
-
Frequência de vídeo160 MHz
-
Frequência de áudio20 - 20 Hz
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RAL9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade38 mm
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar28 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Equipamento
-
BlindadoSim
-
Com tampa protetora contra póNão
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 3315327003
K.1/K.5 - tomada 3xRCA+S-video, alum lac
PDF -
Manual de instalação
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Manual de instalação en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Manual de instalação en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB
Mais transferências