Q.x - tomada 3xRCA+S-video, alumínio 3315326084
EAN
4011334443742
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Conectividade
-
saídacom saída direita
Frequência
-
Faixa de frequência de áudio20 Hz…20 kHz
-
Faixa de frequência de vídeomáx. 160 MHz
Materiais, acabamento, cores
-
Cor RALRAL 9006 - Alumínio claro
-
MaterialPlástico + metal
-
Aparência da superfícieaveludado
-
material / superfíciecontactos banhados a ouro
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão
Equipamento
-
Placa de suporte / aro de suportecom anel de suporte
Identificação
-
Série de design principalBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SérieBerker Q.1