![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
R.1/R.3 - tomada 3xRCA+S-video, preto 3315322045
EAN
4011334367161
Quantidade
10 PCEs
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto já não se encontra disponível. Para encontrar uma solução alternativa contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Conectividade
-
saídacom saída direita
Frequência
-
Faixa de frequência de áudio20 Hz…20 kHz
-
Faixa de frequência de vídeomáx. 160 MHz
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da etiqueta217,217,217
-
Cor da sériepreto
-
CorPreto
-
Cor RALRAL 9005 - Preto intenso
-
MaterialPlástico + metal
-
Designação técnica de materiaisPC_PMA preto
-
material / superfíciecontactos banhados a ouro
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão, para fixação por parafuso
Configurações
-
Parâmetro de sombreamentoR1_czarny
-
Parâmetro laserR1_schwarz
Equipamento
-
Tipo de configuraciónLaserdruck
-
Placa de suporte / aro de suportecom anel de suporte
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalBerker R.1/R.3/R.8
-
SérieR.1, berker R.3
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências