![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Detector de movimento, 2 fios 2995
EAN
4011334413912
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
58,04 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Funções
-
Tempo de bloqueio2 s
-
funçãosó pode ser usado como unidade individual
Comandos e indicadores
-
botão / botão de pressãocom botão para ligar / desligar / automático
Principais características eléctricas
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Corrente eléctrica
-
motorswitchingcurrentatcosphi06máx. 1 A
Fusível
-
fusívelà prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)
Dimensões
-
Profundidade de montagem32 mm
-
Altura de montagem nominal1.1 m
Medição
-
Área de detecção, semi-oval≈ 10 x 12 m
Detecção
-
Ângulo de detecção180 °
Materiais, acabamento, cores
-
Coroutro
-
MaterialPlástico + metal
Gestão de iluminação
-
Brilho de resposta, ajustável≈ 5…1000 lx , operação diária
Gestão de iluminação LED
-
LEDcom LED de status vermelho
Ligação
-
Terminais de parafuso2 x 1,5 ... 2,5 mm²
Configurações
-
Sensibilidade de resposta, configurável10…100 %
-
Atraso de disparo≈ 3 mn
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-20…60 °C (o armazenamento acima de > 45°C reduz o tempo de vida)
-
Umidade relativa (sem condensação)0…90 % (sem condensação)
Identificação
-
AplicaçõesDetector de movimento
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF264 KB
Mais transferências