Q.x - Radio Touch, antracite 28806086
EAN
4011334387732
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Compatibilidade
-
Para altifalantes4…8 Ω
Comandos e indicadores
-
operaçãoOperação através de toque no escrã
Conectividade
-
recepção / TransmissãoRádio FM estéreo com display RDS
-
entradasentrada de áudio externo, ex. para leitor de MP3 ou docking station
Principais características eléctricas
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Dimensões
-
Profundidade de montagem33 mm
-
Dimensão do écran (L x A)35 x 28 mm
-
Altura70.8 mm
-
Largura141.6 mm
Frequência
-
Faixa de frequência87.5…108 MHz
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sérieantracite
-
CorAntracite
-
Cor RALRAL 7021 - Cinzento escuro
-
Material / mão de obralacado
-
Materialmistura de materiais
-
Aparência da superfícieaveludado
Ligação
-
Seção transversal do condutormáx. 2.5 mm²
-
Seção transversal do condutor (alto-falantes)máx. 1.5 mm²
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
-
ligaçãocom 2 conexões de alto-falante
Elementos fornecidos
-
Componentecom um altifalante
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
SérieBerker Q.1