S.1/B.x - Radio Touch, alumínio mate 28801404
EAN
4011334387725
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
238,18 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Compatibilidade
-
Para altifalantes4…8 Ω
Comandos e indicadores
-
operaçãoOperação através de toque no escrã
Conectividade
-
recepção / TransmissãoRádio FM estéreo com display RDS
-
entradasentrada de áudio externo, ex. para leitor de MP3 ou docking station
Principais características eléctricas
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Dimensões
-
Profundidade de montagem33 mm
-
Dimensão do écran (L x A)35 x 28 mm
-
Altura70.8 mm
-
Largura141.6 mm
Frequência
-
Faixa de frequência87.5…108 MHz
Materiais, acabamento, cores
-
CorAlumínio
-
Cor RALRAL 9006 - Alumínio claro
-
Material / mão de obralacado
-
Materialmistura de materiais
-
Aparência da superfíciemate
Ligação
-
Seção transversal do condutormáx. 2.5 mm²
-
Seção transversal do condutor (alto-falantes)máx. 1.5 mm²
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
-
ligaçãocom 2 conexões de alto-falante
Elementos fornecidos
-
Componentecom um altifalante
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
SérieBerker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas