The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • 28352045
    EAN
    4011334377016
    Quantidade
    1 Uni.

    R.classic - extens. var.rot.univ, preto 28352045

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar
    Este produto foi descontinuado e já não está disponível / Este produto foi descontinuado

    R.classic - extens. var.rot.univ, preto

    28352045

    • Características técnicas
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      230 - 230 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Mate­riais
    • Cor
      Preto
    • Código RAL
      9005
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Dimen­sões
    • Eixo de diâmetro
      4 mm
    • Altura
      71 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      59 mm
    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Botão de pres­são/­ro­ta­tivo
    Texto
    • Tensão
      Teste de tensão possível sem desman­te­la­mento
    • Modo de insta­lação
      Para fixação por para­fuso
    • Tipo de ligação
      Com termi­nais de encaixe
    Equi­pa­mento
    • Entrada da subes­tação
      Não

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 28352045 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 28352045

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 28352045 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 28352045

      R.classic - extens. var.rot.univ, preto

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09) | Hager Portugal

      Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (DE-EN, 2010-09)

      Manual de instalação en-GB, de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,03 MB
      Imagem Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08) | Hager Portugal

      Manual for 2834xx-2835xx-286110-286210 - Universal rotary dimmer with centre plate (R, L, C), extension unit insert for universal rotary dimmer (EN, 2010-08)

      Manual de instalação en-GB 2020-01-01

      PDF
      331,75 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A