S.1 - var. rot., 60-400W, dir., creme 28198982
Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Tensão
-
Tensão de funcionamento230 - 230 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Materiais
-
CorBranco
-
MaterialDuroplastic
Dimensões
-
Eixo de diâmetro4 mm
-
Altura80 mm
-
Largura80 mm
-
Profundidade56 mm
Arquitetura
-
Tipo de orgão de comandoRotativo
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento5 - 25 °C
Texto
-
Princípio de regulação da intensidade luminosaCorte de início de fase
-
FusívelÀ prova de curto-circuito e protegido contra sobrecarga (microfusível)
-
Modo de instalaçãoCom garras de expansão
-
Tipo de ligaçãoCom terminais de parafuso
Equipamento
-
Entrada da subestaçãoNão
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 28198982
S.1 - var. rot., 60-400W, dir., creme
PDF -
Manual de instalação
Manual for 2819xx - Rotary dimmer with cover plate (EN, 2010-08)
Manual de instalação en-GB 2020-01-01
PDF238,19 kB
Mais transferências