![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Telecomando IV 24 canais 2779
EAN
4011334259596
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Compatibilidade
-
suitablefordisplaycontrolNão
Comandos e indicadores
-
botão / botão de pressãocom 3 botões de grupo de canal A, B, C, com 8 botões de canal (ligar/desligar; reóstato)
-
ishandremotecontrolSim
-
suitableforwindowcontrolNão
Conectividade
-
codificaçãocom bloqueio para crianças
Dimensões
-
Comprimento192 mm
-
Altura55 mm
-
Largura192 mm
Comprimento
-
Distância máxima da ligação entre receptor e emissor10m
Alcance
-
Raio IV≈ 10 m
Bateria
-
Tempo de vida da bateria [an(s)]≈ 3
Detecção
-
IVcódigo RC5
Materiais, acabamento, cores
-
Color independiente de las líneas de diseñoantracite
-
Materialtermoplástico
Gestão de iluminação LED
-
LEDcom LED`s em grupo de 3 canais (também LED`s de transmissão e estado da bateria)
Equipamento
-
Número de canais IR24
-
Nº de canais28
Identificação
-
AplicaçõesKNX - sistemas operacionais
-
Série de design principalB.IQ