EAN
4011334467861
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
58,04 €
/ Uni. *

Características técnicas

Principais características eléctricas
  • Corrente nominal
    0.2 A
Voltagem
  • Tensão de entrada
    230 V AC
  • Tensão de saída
    5 V
Corrente eléctrica
  • Corrente de saída
    máx. 3 A
  • outputcurrentwhenoperatingbothsockets
    máx. 3 A
  • outputcurrentpersocket
    máx. 3 A
Fusível
  • fusível
    à prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)
Potência
  • Potência absorvida (standby)
    max. 150 mW
Materiais, acabamento, cores
  • Cor da série
    antracite
  • Aparência da superfície
    mate
Ligação
  • Secção transversal do condutor (rígida)
    máx. 2.5 mm²
Segurança
  • protecção
    sem proteção de contacto aprimorada
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…35 °C
Identificação
  • Aplicações
    Tecnologia de comunicação
  • Série de design principal
    Mecanismos
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA