![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
R.classic - tom.USB carregamento, branco 26002089
EAN
4011334377160
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal100…240 V
-
Corrente nominal1.4 A
Voltagem
-
Tensão de entrada100…240 V AC
-
Tensão de saída5 V DC
Corrente eléctrica
-
Corrente de saídamáx. 1400 mA
-
outputcurrentwhenoperatingbothsocketsmáx. 1.4 A
-
outputcurrentpersocketmáx. 1 A
Fusível
-
fusívelà prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)
Dimensões
-
Profundidade de montagem32 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco polar
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
Segurança
-
protecçãosem proteção de contacto aprimorada
Identificação
-
Série de design principalSérie 1930/R.classic
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências