R.1/R.3 - termóst.ambiente progrm, branc 20452089
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal8 A
-
Poder de corte8 A
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
-
Tensão nominal230 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Modo de configuração
-
Temperatura pré-regulada conforto10 - 30 °C
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
AcabamentoBrilhante
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade51,40 mm
Ecrã
-
Com displaySim
Equipamento
-
Diferença de temperatura de comutação0,20 K
-
Tipo de termóstatoTermostato interior
-
Tipo de sondaSensor com resistência
Conexão
-
Tipo de contactos1NA
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Classe de eficiência energéticaI (1%)
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 20452089
R.1/R.3 - termóst.ambiente progrm, branc
PDF -
Manual de instalação
Manual for 204520xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2013-07)
Manual de instalação en-GB 2012-11-28
PDF1,68 MB
Mais transferências