R.1/R.3 - termóst.ambiente progrm, preto 20452045
EAN
4011334393757
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Já não está disponível
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal8 A
-
Poder de corte8 A
Tensão
-
Tensão nominal230 - 230 V
-
Tensão nominal230 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Modo de configuração
-
Temperatura pré-regulada conforto10 - 30 °C
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
AcabamentoBrilhante
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade51,40 mm
Ecrã
-
Com displaySim
Equipamento
-
Diferença de temperatura de comutação0,20 K
-
Tipo de termóstatoTermostato interior
-
Tipo de sondaSensor com resistência
Ligações
-
Tipo de contactos1NA
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Classe de eficiência energéticaI (1%)
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 20452045
R.1/R.3 - termóst.ambiente progrm, preto
PDF -
Manual de instalação
Manual for 204520xx - Thermostat, NO contact, with centre plate (EN, 2013-07)
Manual de instalação en-GB 2012-11-28
PDF1,68 MB
Mais transferências