R.classic - termóst.ambiente progrm, prt 20452035
EAN
4011334393764
Quantidade
1 Uni.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
138201
1930 - quadro x1, Ø58mm, preto
5,41 €/ Uni.
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Poder de corte8 A
Tensão
-
Tensão nominal230 V
Frequência
-
Frequência50 - 50 Hz
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
AcabamentoBrilhante
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade50 mm
Ecrã
-
Com displaySim
Equipamento
-
Diferença de temperatura de comutação0,20 K
-
Tipo de sondaSensor com resistência
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP20
Condições de utilização
-
Classe de eficiência energéticaI (1%)
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto 20452035
R.classic - termóst.ambiente progrm, prt
PDF
Mais transferências